Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E10669

Jumperkabel med ventilplugg

E10669

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Jumperkabel med ventilplugg

E10669

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Applikasjon
Design med forsterker
Elektriske data
Driftsspenning [V] 12,00...40,00 DC
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00
Beskyttelse IP 65
Mekaniske data
Materialer TPU
Støpt kroppsmateriale TPU
Materiale mutter messing, forniklet
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet