Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E10644

Forbindelseskabel med stikkontakt

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Forbindelseskabel med stikkontakt

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: EVC002 Produktsammenligning: E10644 / EVC002 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Elektriske data
Driftsspenning [V] < 250,00 AC/DC
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Dimensjoner [mm] 15,00 x 15,00 x 47,00
Materialer PUR
Støpt kroppsmateriale PUR
Materiale mutter rustfritt stål (1.4305 / 303)
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Kabel: 5 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)