Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Driftsspenning [V] | < 60,00 AC / < 75,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Dimensjoner [mm] | 8,00 x 8,00 x 31,00 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR / PVC, Halogenfri, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU |
---|