Driftsspenning [V] | < 60,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 13,00 x 13,00 x 44,00 |
---|---|
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | ZnAl/Ni |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: ZnAl/Ni |
---|