Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 29,00 x 15,00 x 44,00 |
---|---|
Materialer | PA 6,6 |
Støpt kroppsmateriale | PA 6,6 |
Materiale mutter | aluminium |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, oransje, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: aluminium |
---|