Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | PA 6,6 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PA 6,6 |
Materiale mutter | aluminium, svart anodisert |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: aluminium, svart anodisert |
Tilkobling | Kabel: 1 m, PVC, oransje; tverrbundet; 3 x 0,34 mm² |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: aluminium, svart anodisert |