Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 35,00 |
---|---|
Materialer | PA 6,6 |
Støpt kroppsmateriale | PA 6,6 |
Materiale mutter | POM |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PVC, gul, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA 6,6; låse: POM |
---|