Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E10546

Forbindelseskabel med stikkontakt

E10546

ADOAF032ZDS0002A03

Forbindelseskabel med stikkontakt

E10546

ADOAF032ZDS0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse III
Utganger
Elektrisk design PNP
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Dimensjoner [mm] 17,00 x 10,00 x 26,00
Materialer PUR
Støpt kroppsmateriale PUR
Materiale mutter diecast zinc
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grønn
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc