Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E10512

Forbindelseskabel med stikkontakt

E10512

ADOAH040MSS0005A03

Forbindelseskabel med stikkontakt

E10512

ADOAH040MSS0005A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Elektriske data
Driftsspenning [V] < 250,00 AC / < 300,00 DC
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Dimensjoner [mm] 27,00 x 15,00 x 39,00
Materialer TPU
Støpt kroppsmateriale TPU
Materiale mutter messing, forniklet
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Kabel: 5 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet