Driftsspenning [V] | 10,00...60,00 AC/DC |
---|---|
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | TPU |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall porter splitterboks | 2 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,77 m, PUR / PVC, svart, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Koblinger: 2 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
Tilkobling | Koblinger: 2 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
---|