Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 7,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Vekt [g] | 77,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 26,00 x 26,00 x 49,00 |
Materialer | messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
lodding: ...1 mm²; Kabelskjede: Ø 10...14 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet |
---|