Driftsspenning [V] | < 55,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Monteringsgjenger | PG 13.5 |
---|---|
Materialer | messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet |
---|