Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 17,10 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 18,00 x 18,00 x 20,00 |
Monteringsgjenger | PG 9 |
Materialer | diecast zinc forniklet |
Støpt kroppsmateriale | diecast zinc, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: diecast zinc, forniklet |
---|