Driftsspenning [V] | < 250,00 AC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Dimensjoner [mm] | 26,00 x 26,00 x 60,00 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | PA 6 GV |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PVC, oransje, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: PA 6 GV |
---|