Applikasjon | Ekskl. sone 1 |
---|
Driftsspenning [V] | < 15,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Maks. intern kapasitans [nF] | 0,20 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 4,00 |
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 43,00 |
---|---|
Materialer | TPU blå |
Støpt kroppsmateriale | TPU, blå |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 2 m, PUR / PVC, blå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, blå; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
---|