Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Materialer | TPU |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
Tilkobling | Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, oransje, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |