Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 12,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -15,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 18,00 x 54,00 x 82,00 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Antall porter splitterboks | 4 |
Kontakttype | M12 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 4 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
---|