Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 20,00 x 52,00 |
---|---|
Materialer | PBT |
Støpt kroppsmateriale | PBT |
Materiale mutter | PBT |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 4...6 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: PBT |
---|