Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E10224

Forbindelseskabel med stikkontakt

E10224

ADOAH042MSS0002A03

Forbindelseskabel med stikkontakt

E10224

ADOAH042MSS0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: EVC007 Produktsammenligning: E10224 / EVC007 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC
Utganger
Elektrisk design PNP
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Dimensjoner [mm] 27,00 x 15,00 x 39,00
Materialer TPU gjennomsiktig
Støpt kroppsmateriale TPU, gjennomsiktig
Materiale mutter messing, forniklet
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grønn
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Kabel: 2 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: messing, forniklet