Spesiell egenskap | Drakjede egnethet |
---|
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (40° C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Ul godkjenning |
|
---|
Vekt [g] | 197,80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 26,00 x 14,50 x 38,50 | ||||||||
Materialer | TPU svart | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | TPU | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PVC, gul, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x 1/2", vinklet; koding: C; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet |
---|