Driftsspenning [V] | < 60,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 17,00 x 8,00 x 25,00 |
---|---|
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR |
---|