Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00; (...40 °C) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Vekt [g] | 26,60 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 25,00 x 25,00 x 56,00 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | ULTRAMID |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M18, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: ULTRAMID |
---|