Driftsspenning [V] | < 250,00 AC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 15,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 36,00 x 20,00 x 30,00 |
Materialer | PBT |
Støpt kroppsmateriale | PBT |
Materiale mutter | PA |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
skrueterminaler: ...0,5 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 7 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: B; Støpt kropp: PBT; låse: PA |
---|