Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 15,00 x 42,00 |
---|---|
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | PUR |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: PUR |
---|