Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 36,00 x 20,00 x 31,00 |
---|---|
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
terminaler: ...0,75 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 7 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: diecast zinc, forniklet |
---|