Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E10091

Kabelkompatibelt støpsel

E10091

SDOAH042PLSFKPG

Kabelkompatibelt støpsel

E10091

SDOAH042PLSFKPG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC
Utganger
Elektrisk design NPN
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -30,00...80,00
Beskyttelse IP 65
Mekaniske data
Dimensjoner [mm] 20,00 x 34,00 x 32,00
Materialer PA
Støpt kroppsmateriale PA
Materiale mutter PA
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grønn
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
terminaler: ...0,5 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 7
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: PA