Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Vekt [g] | 65,20 |
---|---|
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 5...11 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x Ø 28 mm, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA |
---|