Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Vekt [g] | 63,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 48,00 x 30,00 x 65,00 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | PA |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
terminaler: ...1,5 mm²; Kabelgjennomføringer: PG 9 |
Tilkobling | Koblinger: 1 x Ø 28 mm, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: PA |
---|