Driftsspenning [V] | < 250,00 AC/DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Materialer | PA |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PA |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø ...6,5 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støpt kropp: PA |
---|