Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | tilkobling til godkjente, egensikre kretser |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Godkjenning | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX-merking | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Vekt [g] | 53,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 59,00 x 29,00 x 38,50 |
Materialer | PBT |
Støpt kroppsmateriale | PBT |
Materiale mutter | PA |
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
terminaler: ...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x Rd24, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PBT; låse: PA; kontakter: gullbelagte |
---|