Applikasjon | tilkobling til godkjente, egensikre kretser |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Godkjenning | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX-merking | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Vekt [g] | 35,70 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 25,00 x 25,00 x 56,00 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | PA |
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M18, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: PA |
---|