Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Elektrisk design | NPN |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 36,00 x 15,00 x 26,00 |
---|---|
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | diecast zinc, forniklet |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet |
---|