Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 48,00 x 112,00 x 116,00 |
Applikasjon | viser og overvåker analoge signaler; f.eks. trykksensorer, temperaturfølere eller flowsensorer |
---|
Frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 115,00...230,00 AC / 18,00...30,00 DC |
Strømforbruk [mA] | 100,00 |
Strømforbruk [W] | 3,00 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 2; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall analoge innganger | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | -10,00...10,00 |
Oppløsning av analog inngang | 16 bit |
Analog presisjonsutgang [%] | 0,1 |
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 200,00 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1 |
Nødvendig hovedporttype | A |
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 369,00 |
---|---|
Type montering | panelutsnitt: 91 x 43 mm |
Dimensjoner [mm] | 48,00 x 112,00 x 116,00 |
Materialer | Noryl UL94-V-0 |
Display |
|
---|
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|