- Produkter
- Tilstandsovervåking
- Signalering og visning
- LED-striper for belysning og signalering
- DV1104
LED-stripe RGBW
DV1104
LED-Stripe-RGBW-transp-1000mm-cl
LED-stripe RGBW
DV1104
LED-Stripe-RGBW-transp-1000mm-cl
- LED-lamper i rød, grønn, blå og hvit farge kan aktiveres via individuelle tilkoblinger
- Ekstremt robust, fullstendig innkapslet design med beskyttelsesgrad IP68.
- Bøyd eller rett installasjon
- Kraftfulle LED-lamper for høyt lysutbytte
Applikasjon
Spesiell egenskap | Halogenfri; gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | maskinbetingelser for signalisering |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 21,60...26,40 DC | |
---|---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00; (til SELV/PELV) | |
Strømforbruk [mA] | 1 440,00 | |
Fargetemperatur [K] | 7 500,00 | |
Lysfluks [lm] | rød: 184,96; grønn: 572,00; blå: 116,00; hvit: 768,32 | |
Merknad om lysfluks [lm] |
|
|
Typ. levetid [h] | 30 000,00 |
Innganger
Input krets av digitale innganger | 24 V PNP |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...45,00 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Tester/godkjenninger
Godkjenning | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 118,40 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 1 015,00 x 14,20 x 4,50 |
Tetningsmateriale | FKM |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
Koblinger: M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Diagrammer og grafer
|
|
---|