Applikasjon | maskinbetingelser for signalisering |
---|
Driftsspenning [V] | 21,60...26,40 DC | |
---|---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00; (til SELV/PELV) | |
Strømforbruk [mA] | 100,00 | |
Fargetemperatur [K] | 4 000,00 | |
Lysfluks [lm] | rød: 101,20; grønn: 188,80; blå: 37,00; hvit: 285,20 | |
Merknad om lysfluks [lm] |
|
|
Typ. levetid [h] | 30 000,00 |
Input krets av digitale innganger | 24 V PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...45,00 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 |
Beskyttelse | IP 68 |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Godkjenning | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Vekt [g] | 34,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 77,50 x 14,20 x 4,50 |
Materialer | TPU |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,3 m | |
Koblinger: M12; koding: A |
|
|
---|