Radiogodkjenning for | USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore; Ukraina; Brasil | |
---|---|---|
Merknad om radiogodkjenning |
|
Driftsspenning [V] | 9,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Avstand skrive/lesehode foran [mm] | 200,00 | |||
---|---|---|---|---|
Avstand skrive/lesehode side [mm] | 100,00 | |||
Avstand til ID-brikken [mm] |
|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|
Protokoll | CANopen |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Støtmotstand |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 475,00 |
Vekt [g] | 175,15 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 70,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | hus: rustfritt stål:; Beskyttende deksler: PPS; LED-vindu: PEI |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A |