Applikasjon | deteksjon av objekter på transportutstyr | |
---|---|---|
Radiogodkjenning for | USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Malaysia; Brasil; Mexico; New Zealand; Sør-Korea; Vietnam | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Avstand skrive/lesehode foran [mm] | 170,00 | |||
---|---|---|---|---|
Avstand skrive/lesehode side [mm] | 160,00 | |||
Avstand til ID-brikken [mm] |
|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO modus | nei | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Støtmotstand |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 77,50 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 7,00 x 48,00 |
Materialer | PBT; TPU; rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|