Applikasjon | deteksjon av objekter på transportutstyr | |
---|---|---|
Radiogodkjenning for | USA; Canada; EU/RED; Australia; Kina; Singapore; Japan; Taiwan; India | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Driftsspenning [V] | 19,20...28,80 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Avstand til ID-brikken [mm] |
|
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO modus | nei | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Støtmotstand |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Vekt [g] | 175,80 |
---|---|
Hus | sylindrisk |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 70,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4301 / 304); Beskyttende deksler: PPS |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|