Radiogodkjenning for | EU/RED | |
---|---|---|
Merknad om radiogodkjenning |
|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 700,00 |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz Arbeidsfrekvensen aktiveres ved å importere den samsvarende konfigurasjonsfilen.) |
Antennetilkoblinger | 4; (TNC Reverse) |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Overføringsstrøm ERP [mW] | 2 000,00 |
Impedans [Ω] | 50,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 500,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | Programvare |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Protokoll | TCP/IP; IP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...55,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Vekt [g] | 3 056,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 233,50 x 270,00 x 68,00 |
Materialer | hus: aluminium; Beskyttende deksler: plast; TNC-kontakt: messing/PTFE; koblinger: messing/plast |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |