Radiogodkjenning for | USA; Canada; EU/RED; Australia; Kina; Sør-Korea; Japan; Taiwan; Singapore; Malaysia; India | |
---|---|---|
Merknad om radiogodkjenning |
|
Driftsspenning [V] | 19,20...28,80 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 500,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00; (max.) |
---|
Avstand skrive/lesehode foran [mm] | 600,00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstand skrive/lesehode side [mm] | 850,00 | ||||||
Merknad om avstand skrive/lesehode |
|
||||||
Avstand til ID-brikken [mm] |
|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Protokoll | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
|||
Brukstype | parameterinnstilling; dataoverføring |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Støtmotstand |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 130,00 |
Vekt [g] | 641,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 113,00 x 118,50 x 50,00 |
Materialer | PBT / PC; rustfritt stål:; aluminium |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
ETH1 / ETH2 | Koblinger: 2 x M12; koding: D |
---|
PWR | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|