Applikasjon | for opptil 4 lese-/skrivehoder type ANT41x/ANT51x |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 3 000,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 500,00; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokoll | MQTT JSON |
Brukstype | dataoverføring; parameterinnstilling |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 395,90 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 115,00 x 46,20 x 85,00 |
Materialer | øvre del: PA Grivory GV5H oransje; øvre del: TPE; nedere del: GD-AlSi12 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Port 1/2 | Koblinger: 2 x M12; koding: D |
---|
IO 1...4 | Koblinger: 4 x M12; koding: A |
---|
AUX | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|