Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|
Applikasjon | strømforsyning og svitsjeforsterker med timerfunksjon |
---|
Nominell spenning AC [V] | < 230,00 |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Nominell spenningstoleranse [%] | 10,00 |
Nominell spenningstoleranse 2 [%] | 10,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
Ekstra energi for sensorer DC [V] | 24,00; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Antall innganger og utganger | Antall reléutganger: 1 |
---|
Antall reléutganger | 1 |
---|---|
Kontaktklassificering | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Repeterbarhet [X01] | < 3,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...55,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Vekt [g] | 444,40 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Materialer | plast |
Display |
|
---|
Tilkobling | terminaler: ...4 mm² |
---|