Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 78,00 x 45,00 x 124,70 |
Applikasjon | pulsevalueringssystem med mikroprosessor for slurings- og synkronovervåking i tillegg til frekvens og rotasjonshastighet |
---|
Nominell spenning AC [V] | 110,00...240,00 |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 27,00 |
Nominell spenningstoleranse [%] | < 10,00 |
Nominell spenningstoleranse 2 [%] | 20,00...10,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
Strømforbruk [W] | 3,00 |
Ekstra energi for sensorer DC [V] | 8,20 |
Antall innganger og utganger | Antall reléutganger: 2 |
---|
Antall reléutganger | 2 |
---|---|
Kontaktklassificering | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Innstillingsområde Hz [Hz] | 0,10...1 000,00 |
---|---|
Innstillingsområde [Imp/min] | 1,00...60 000,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 80,00; (40 °C: 50 %) |
Beskyttelse | IP 50 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 386,00 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Dimensjoner [mm] | 78,00 x 45,00 x 124,70 |
Materialer | plast |
Display |
|
---|
Merknader |
|
---|
koblingsklemmer med to kamre: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |