Nominell spenning AC [V] | 400,00 / 480,00 |
---|---|
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 323,00...552,00 |
Utgangsspenning DC [V] | 24,00...28,00 |
Beskyttelsesklasse | I |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 12,00 |
Utgangsspenningstoleranse [%] | 0,20 |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 20,80 |
Maks. utgangsstrøm ved maks. utgangsspenning [A] | 17,80 |
Utgangseffekt (permanent) [W] | 500,00 |
Utgangseffekt (spissverdi) [W] | 1 000,00 |
Effektfaktor (nominell spenning 400 V AC / 50 Hz) | 0,94 |
Effektfaktor (nominell spenning 480 V AC / 50 Hz) | 0,95 |
Antall utgangskretser | 4 |
Maks. startstrøm (nominell spenning 400 V AC / 60 Hz) [A] | 2,10 |
Maks. startstrøm (nominell spenning 480 V AC / 50 Hz) [A] | 2,00 |
Virkningsgrad (nominell spenning 400 V AC / 60 Hz) [%] | 94,20 |
Virkningsgrad (nominell spenning 480 V AC / 50 Hz) [%] | 94,00 |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 24,00 |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 24,00 |
Inngangsspenning (nominell spenning 400 V AC / 60 Hz) [A] | 1,10 |
Inngangsspenning (nominell spenning 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,90 |
Lastkapasitet, total [mF] | 12,50 |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A |
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1 |
SIO modus | ja |
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (relativ fuktighet) |
Maks. høyde over havet [m] | 5 000,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Grad av tilsmussing_ | 3,00 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 1 616,05 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 182,00 x 183,00 x 59,00 |
Materialer | hus: aluminiumlegering; hushette: PC; skruer: stål: bronsebelagt |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: messing |
Koblinger: 2 x M12; koding: L; låse: messing |
Koblinger: 1 x 7/8"; låse: messing |
blokkdiagram
|
|
---|
utgangskarakteristikk
|
|
---|
karakteristisk kurve for grad av effektivitets-/effekttap
|
|
---|
karakteristisk linje for lastreduksjon
|
|
---|
karakteristisk linje for nettsvikt-bufringstid
|
|
---|