Nominell spenning AC [V] | 230,00 |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 300,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
Inngangsspenning DC [V] | 110,00...300,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 100,00...240,00 |
Utgangsspenning DC [V] | 24,00...28,00 |
Beskyttelsesklasse | I |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 1,30 |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 12,50 |
Maks. utgangsstrøm ved maks. utgangsspenning [A] | 10,70 |
Utgangseffekt (permanent) [W] | 300,00 |
Utgangseffekt (spissverdi) [W] | 600,00 |
Effektfaktor (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) | 0,97 |
Antall utgangskretser | 4 |
Virkningsgrad (nominell spenning 120 V AC / 60 Hz) [%] | 94,30 |
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 95,70 |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44,00 |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 44,00 |
Inngangsspenning (nominell spenning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,20 |
Inngangsspenning (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,68 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1 |
SIO modus | ja |
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,20 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...55,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 | |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (relativ fuktighet) | |
Maks. høyde over havet [m] | 5 000,00 | |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 | |
Grad av tilsmussing_ | 3,00 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 1 524,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 182,00 x 183,00 x 59,00 |
Materialer | hus: aluminiumlegering; hushette: PC; skruer: stål: bronsebelagt |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: messing |
Koblinger: 2 x M12; koding: A; låse: messing |
Koblinger: 1 x 7/8"; låse: messing |
blokkdiagram
|
|
---|
utgangskarakteristikk
|
|
---|
karakteristisk kurve for grad av effektivitets-/effekttap
|
|
---|
karakteristisk linje for lastreduksjon
|
|
---|
karakteristisk linje for nettsvikt-bufringstid
|
|
---|