Frekvens AC [Hz] | 47,00...64,00 | |
---|---|---|
Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 | |
Driftsspenningstoleranse 2 [%] | 10,00 | |
Driftsspenning [V] | automatisk områdevalg | |
Nominell spenning AC [V] | < 230,00 | |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 | |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 100,00...120,00 / 200,00...240,00 | |
Utgangsspenning DC [V] | 24,00...28,00 | |
Beskyttelsesklasse | I; (IEC 61140) | |
Overspenningsbeskyttelse | ja; (< 39 DC) | |
Utgangsspenning [V] | justerbar; utgangsspenning ifølge SELV, PELV | |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 10,00 | |
Maks. utgangsstrøm ved maks. utgangsspenning [A] | 8,60 | |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 12,00 | |
Maks. toppunkt for utgangsstrøm ved maks. utgangsspenning [A] | 10,30 | |
Utgangseffekt (permanent) [W] | 240,00 | |
Utgangseffekt (spissverdi) [W] | 288,00 | |
Merknad om utgangseffekt (spissverdi) [W] |
|
|
Effektfaktor (nominell spenning 120 V AC / 60 Hz) | 0,59 | |
Effektfaktor (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) | 0,51 | |
Kraftreserve [%] | 20,00 | |
Antall utgangskretser | 1 | |
Maks. rest rippel [mV] | 50,00 | |
Maks. startstrøm (nominell spenning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,00 | |
Maks. startstrøm (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3,00 | |
Begrensing for innkoblingsstrømstøt | ja | |
Virkningsgrad (nominell spenning 120 V AC / 60 Hz) [%] | 91,00 | |
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 91,60 | |
Ekstern inngangsbeskyttelse | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Underbelastning [W/K] | 6 (60...70 °C) | |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 46,00 | |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 47,00 | |
Inngangsspenning (nominell spenning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,73 | |
Inngangsspenning (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 2,23 | |
Effekttap (nominell spenning 120 V AC / 60 Hz) [W] | 23,70 | |
Effekttap (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [W] | 22,00 | |
Tilbakematingsbeskyttelse [V] | 35,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningsytelse | utgangsspenning konstant |
Type DC-OK-signal | reléutgang |
Driftssikkerhet for DC OK-signalet | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 | |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (IEC 60068-2-30) | |
Beskyttelse | IP 20; (EN 60529) | |
Grad av tilsmussing_ | 2,00; (IEC 62103: ledende jord ikke tillatt) | |
Overopphetingsvern | ja |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
Støtmotstand |
|
Vekt [g] | 875,50 |
---|---|
Type montering | spor; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensjoner [mm] | 124,00 x 62,00 x 122,50 |
Materialer | stålplate |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|
blokkdiagram
|
|
---|
utgangskarakteristikk
|
|
---|
karakteristisk kurve for grad av effektivitets-/effekttap
|
|
---|
karakteristisk linje for lastreduksjon
|
|
---|
karakteristisk linje for nettsvikt-bufringstid
|
|
---|