Nominell spenning AC [V] | 400,00...500,00 |
---|---|
Nominell frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
Inngangsspenning DC [V] | 450,00...820,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 340,00...576,00 |
Utgangsspenning DC [V] | 24,00...28,00 |
Beskyttelsesklasse | I; (IEC 61140) |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 80,00 |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 80,00 |
Utgangsspenning [V] | justerbar |
Utgangsspenningstoleranse [%] | 2,00 |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 20,00 |
Antall utgangskretser | 1 |
Maks. rest rippel [%] | 0,10 |
Underbelastning [W/K] | 12 (60...70 °C) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 58,00 |
Vekt [g] | 1 810,60 |
---|---|
Type montering | spor; (TH35 (EN 60715)) |
Materialer | aluminium |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: 1,5...6 mm² |
---|