Nominell spenning AC [V] | < 230,00 |
---|---|
Nominell frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
Inngangsspenning DC [V] | 210,00...375,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 85,00...132,00 / 176,00...264,00 |
Beskyttelsesklasse | I; (IEC 61140) |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 20,00 |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 20,00 |
Utgangsspenningstoleranse [%] | 1,00...5,00 |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 4,00 |
Antall utgangskretser | 1 |
Maks. rest rippel [%] | 0,10 |
Underbelastning [W/K] | 3 (60...70 °C) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 696,00 |
---|---|
Type montering | spor; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensjoner [mm] | 131,00 x 65,00 x 107,00 |
Materialer | aluminium |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: 1,5...6 mm² |
---|