Nominell spenning AC [V] | < 230,00 |
---|---|
Nominell frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
Inngangsspenning DC [V] | 105,00...370,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 90,00...260,00 |
Beskyttelsesklasse | I |
Utgangsspenningstoleranse [%] | 3,00 |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 1,00 |
Antall utgangskretser | 1 |
Maks. rest rippel [%] | 1,25 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...55,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
Type montering | spor; (TH35 (EN 60715)) |
---|---|
Materialer | plast |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | koblingsklemmer med to kamre: 2 x ...2,5 mm² |
---|