Nominell spenning AC [V] | < 230,00; (Utvalg) |
---|---|
Nominell frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 88,00...132,00 / 187,00...264,00 |
Beskyttelsesklasse | I |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 42,00 |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 42,00 |
Utgangsspenningstoleranse [%] | 2,00 |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 2,50 |
Antall utgangskretser | 1 |
Maks. rest rippel [%] | 1,00 |
Sikring [A] | 2,00; (bygget i) |
Underbelastning [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
Materialer | aluminium |
---|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm² |
---|